Inga kompromisser: robust UHF-utvärderingssystem för tuffa miljöer
- Antenn, utvärderingsenhet och omkopplare, allt i en enhet, minskar installationstiden
- Läser upp till 16 taggar från ett avstånd på upp till 3 meter
- Installationen i metalliska eller våta omgivningar är möjlig
- Fältbussgränssnitt och digitala in- och utgångar minimerar behovet av ledningar i fältet
Så kompakt och så flexibelt
De nya RFID UHF-utvärderingssystemen övertygar med sin kompakta design och sin maximala flexibilitet. Komplett med antenn, utvärderingsenhet och omkopplare, tillhandahåller hårdvaran allt som krävs för en snabb och enkel installation. Och dessutom tillåter systemets optimerade arbetsprincip den direkta installationen i metalliska eller våta miljöer – utan att prestandan går förlorad.
Överföring av data via nätverket, direkt styrning av ställdon
Vid maximal prestandanivå kan antennen upptäcka upp till 16 snabbt rörliga taggar, på ett avstånd av upp till 3 m. Läsningen av taggar kan ytterligare förfinas via utvalda RSSI-värden. Användningen av ett ytterligare fältbussgränssnitt erbjuder möjligheten att direkt ansluta en annan nätverkspunkt. Den digitala utgången kan användas för att styra ett ställdon.
Fördelar med ifm:s UHF RFID-lösning:
Robust och expanderbar
Antenn, utvärderingsenhet och TCP/IP-gränssnitt är integrerade i ett kompakt, robust hölje med kapslingsklass IP 67. Detta gör systemet perfekt för användning i tuffa industrimiljöer.
Kraftfull antenn
Tack vare den interna antennen med cirkulär polarisation så kan enheten installeras i metallkåpor utan att mottagningen påverkas.
Integrerad webbserver
Utvärderingssystemen har en integrerad webbserver. Användare loggar in via en HTTP-adress för att få full åtkomst till enhetens inställning och, ifall ett moln är integrerat, för att övervaka och diagnosticera data.
Universella gränssnitt
UHF RFID-utvärderingsenheterna med sina gränssnitt för Profinet, EtherNet/IP och TCP/IP är optimala för direkt anslutning till PC:ar, industriella PC:ar eller PLC:ar. Tack vare ett ytterligare fältbussgränssnitt är det också möjligt att vidarebefordra signaler och minimera behovet av ledningar i fältet.
Ytterligare digitala ingångar
Enheten har två ytterligare digitala ingångar och utgångar. Den inbyggda logikfunktionen kan användas för att ge ytterligare kontrollfunktionalitet på direkt väg, t.ex. för att omedelbart styra en signallampa om så krävs.
Användningsområden
Fördelarna av utvärderingssystemet syns tydligt i spårnings- och lokaliseringsfunktionen och i spårningsapplikationerna. Tack vare den långa räckvidden, exempelvis kan taggar på fordon med åtkomsträtt detekteras och utvärderas från ett avstånd på upp till 3 meter, är det efter detekteringen möjligt att kontrollera barriärerna och portarna direkt från enheten. Utan tidsödslande programmering.
Inom området intralogistik används systemet för sömlös produktspårning. Det är möjligt att läsa upp till 16 taggar simultant och produkterna kan exakt tilldelas deras utpekade lagringsplatser eller pallar. Det säkerställer att den korrekta mängden av den korrekta produkten når sitt slutmål i tid.