• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

IO-Link-master: Anslutning av givare till PLC:n och till IT-världen

  • Färdig för industri 4.0 via ny IoT-kärna
  • Separering mellan automatisering och IT-nätverk
  • 4 eller 8 IO-Link-portar med full V1.1-funktionalitet
  • PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON eller Powerlink
  • Master och enheter som är konfigurerbara med moneo configure-mjukvaran

IO-Link-master för automatisering och IT-världen

De decentraliserade IO-Link-mastermodulerna fungerar som gateway mellan intelligenta IO-Link-givare och fältbussen. Dessutom kan viktig information från de intelligenta givarna skickas simultant ut i IT-världen. Med ett separat IoT-ethernetuttag kan IT-nätverket ställas in komplett separerat från automatiseringsnätverket. Givarinformationen överförs till IT-världen via ett etablerat TCP/IP JSON-gränssnitt.

Robusta fältbussmoduler för krävande applikationer

Tack vare det speciella höljematerialet och det höga inträngningsskyddet (IP 67 eller IP 69K) kan de användas i applikationer med kylmedel eller direkt i våta områden inom livsmedelsbranschen. ecolink-tekniken garanterar tillförlitlig, permanent inträngningsskyddad M12-anslutning av anslutningskablarna.

Fördelar och förmåner

Separering mellan automatisering och IT-nätverk

Maskinens uptime är av högsta prioritet Automationsnätverket får under inga omständigheter avbrytas av externa faktorer. Därför har enheten en separat IoT-ethernetanslutning som separerar IT- från automationsnätverket. Det innebär att viktig givarinformation kan skickas säkert till IT- och ERP-systemen.

Givarkonfigurering med moneo configure

Den intuitiva mjukvaran hittar alla IO-Link-masters i nätverket och skapar en överblick av hela fabriken. Dessutom visas alla anslutna givare med respektive parametrar. Det gör det möjligt att sätta parametrar för alla givare i systemet från en central punkt.

Lätt att ansluta givare

Givare och ställdon ansluts via M12-anslutningskablar av standardtyp utan skärm. Beroende på typ av enhet, kan upp till 4 eller 8 IO-Link-givare anslutas och försörjas med upp till 3,6 A. Med EVC693- eller EVF693-tillbehör, kan anslutningen för IO-Link-ställdon försörjas med ytterligare extraström. Kabeln kan vara upp till 20 m lång.

IO-Link-Master DataLine

Anslutningsteknik