You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Flödesgivare för högtrycksapplikationer

Flödesgivare för högtrycksapplikationer

  • Robust hölje för högtrycksapplikationer på upp till 200 bar
  • Beständig mot rengöringsmedel tack vare komponenter av rostfritt stål
  • Flexibel: IO-Link, analog, kopplings- och frekvensutgång
  • Inbyggd temperaturgivare sparar hårdvarukostnader
  • IO-Link möjliggör dokumenteringen av rengöringsoperationer

Snabb och trycktålig

För dokumenteringen av rengöringsprocesser och högtrycksapplikationer är förstahandsvalet den mekatroniska mätprincipen med sin snabba responstid. Den integrerade temperaturgivaren och de mångsidiga diagnosfunktionerna via IO-Link sparar ytterligare kostnader för både hårdvara och underhåll. Dessutom gör användningen av ett hölje av rostfritt stål givaren beständig mot standardmässiga rengöringsmedel.

Dokumentering av rengöringsprocesser

Alla mätvärden kan överföras till styrenheten i digital form via IO-Link, utan att det uppstår omvandlingsförluster. Flödes- och temperaturvärden kan på så sätt enkelt dokumenteras för varje rengöringsprocess.

Ytterligare fördelar och kundförmåner

Snabb responstid

Den mekatroniska mätprincipen kännetecknas av en extremt snabb responstid som gör det möjligt att exakt registrera även korta sprayningar under högtrycksrengöringsprocessen i fråga om kvantitet.
Inga inlopps- eller utloppsrör behövs

Turbulens eller luftbubblor påverkar inte mätningen. Det gör att givaren kan installeras varsomhelst i rörsystemet.

Applikationsexempel

Med IO-Link kan övervakning av ett högtrycksrengöringssystem, inklusive dokumentation av rengöringsprocesserna, enkelt och snabbt genomföras med små hårdvarukostnader, till exempel för användning i moderna slakterier. ifm erbjuder alla nödvändiga hårdvaru- och programvarukomponenter för att även förse stormarknadskedjor, bland annat med den begärda transparensen.