- Produktnyheter
- IO-Link
- Adapter för DIN-skena för IO-Link-fältbussmoduler
Adapter för DIN-skena för IO-Link-fältbussmoduler

- Överföring av IO-Link-mastrar, Ethernet-switchar och I/O-moduler till DIN-skenan
- Komplett monteringssats för olika modulstorlekar
- Enkel, snabb och vibrationsbeständig montering
- Robust konstruktion för användning i tuffa miljöer
- För installation direkt på maskinen eller i kontrollskåpet
Flexibel
Oavsett om det är direkt på maskinen eller i kontrollskåpet kan IO-Link-mastrar och moduler nu monteras snabbt och säkert på DIN-skenan. Dessutom utgör adaptrarna en snabb lösning för att byta ut eller uppgradera moduler.
Kompatibel
Adaptern för DIN-skena finns i två storlekar. Den lilla varianten är till exempel utformad för IO-Link-mastrar med fyra portar, medan den stora adaptern stöder både IO-Link-mastrar med fyra och åtta portar.
Dessutom kan DIN-skenadaptrarna även användas för IO-Link-moduler, Ethernet-switchar, Ethernet I/O-moduler och passiva förgreningsboxar.
Adaptern för DIN-skena är särskilt lämplig för följande moduler:
IO-Link-master för automatisering och IT-världen
De decentraliserade IO-Link-mastermodulerna fungerar som gateway mellan intelligenta IO-Link-givare och fältbussen. Dessutom kan viktig information från de intelligenta givarna skickas simultant ut i IT-världen. Med ett separat IoT-ethernetuttag kan IT-nätverket ställas in komplett separerat från automatiseringsnätverket. Givarinformationen överförs till IT-världen via ett etablerat TCP/IP JSON-gränssnitt.
Ethernet I/O-moduler
De decentraliserade DI-modulerna fungerar som en gateway mellan binära givare och fältbussen. Detta innebär att binära växlingssignaler på fältet kan överföras direkt via fältbussen.
Ethernet-switchar
De decentraliserade modulerna fungerar som nätverksnoder mellan deltagarna i fältet. De är direktanslutna via robusta och pålitliga M12-anslutningskablar.
IO-Link-I/O-moduler
Dessa IO-Link-moduler tillåter anslutningen av konventionella digitala och analoga givare såväl som digitala ställdon till IO-Link. För detta ändamål erbjuder vi moduler med portar som antingen har en fast konfiguration eller kan konfigureras av kunden själv. Denna unika möjlighet att fritt kombinera analoga och digitala portar i en enda modul sänker kostnaderna. Du behöver bara en IO-Link-port på mastern.