- Produktnyheter
- Givare
- Snabb och hygienisk temperaturgivare
Snabb och hygienisk temperaturgivare

- Kostnadsbesparingar tack vare snabba svarstider < 0,25/< 1 s [T05/T09]
- Idealisk för små nominella rördiametrar och trånga
- installationsutrymmen Stort mätområde: -50...200 °C
- Adaptrar utan hålrum garanterar rengörbarhet
- Trepunkts fabrikscertifikat ingår (online)
Temperaturmätning i hygienapplikationer
De kompakta temperatursändarna är utformade för krävande processer inom livsmedels- och dryckesindustrin. Konstruktionen uppfyller kraven i EHEDG, 3A, FDA och EG 1935/2004. Tack vare den korta mätspetsen (15 eller 25 mm insticksdjup) och den lilla diametern på 3 mm är givarna idealiska för rörinstallationer (DN20...DN100) i mycket dynamiska termiska processer, där de bidrar till att minimera kostnader och minska energiförbrukningen.
En adapter utan hålrum garanterar en installation utan döda zoner samt effektiv rengöring. Kompatibilitet med adaptrar som finns på marknaden ger ytterligare potentiella kostnadsbesparingar.
Det integrerade IO-Link-gränssnittet möjliggör exakt och förlustfri digital överföring av mätvärden och ger ytterligare diagnostiska funktioner för förenklad felsökning.
Temperaturmätning och reglering i dynamiska processer
Den nya temperaturgivaren TA16 från ifm utmärker sig genom sin snabba responstid för exakt temperaturkontroll. Denna funktion hjälper användarna att minska energikostnaderna och öka anläggningens drifttid.
Adaptrar utan håligheter förenklar rengöringen
Den enkla processanslutningen via adaptrar utan hålrum gör det möjligt att snabbt och enkelt rengöra mätpunkten. Adaptern svetsas fast på rörväggen och utgör en integrerad del av röret, vilket eliminerar döda utrymmen som är svåra att rengöra.
Allt i ett – tillförlitligt och exakt
Höga termiska och mekaniska belastningsgränser leder till ökad drifttid och kontinuerlig noggrannhet. TA16-givaren levereras med ett fabrikscertifikat som standard och kan användas omedelbart.