OPC UA-server för VSE: Vibrationsövervakning 4.0
- Gränssnitt med öppen standard ger enkel dataöverföring till IT-nivån
- Enkel integration av vibrationsövervakning i den övergripande digitala fabriks- och processövervakningen
- Enkel konfiguration och användning utan programmeringskunskaper
Enkel anslutning till IT-nivån
Med OPC UA-servern för VSE kan data från diagnostikelektronik överföras till IT-nivån ske enkelt och utan djupare programmeringskunskaper. Detta gör att informationen i vibrationsanalysen tillgänglig för programvarubaserad fabriksövervakning och processoptimering i övergripande system.
En separat klient krävs för databearbetningen.
Systemkrav
- Quadcore i5/i7
- Min. 8 GB RAM
- Windows 10 64 bitar
- Windows server 2019 64 bitar
- Windows server 2016 64 bitar
- Net Core 3.1 Runtime (x64)
Om OPC UA
OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) är en tillverkar- och plattformsoberoende kommunikationsstandard för säker, tillförlitlig datakommunikation för Industrial Internet of Things (IIoT).