• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Inga kompromisser: robust UHF-utvärderingssystem för tuffa miljöer

  • Antenn, utvärderingsenhet och omkopplare, allt i en enhet, minskar installationstiden
  • Läser upp till 16 taggar från ett avstånd på upp till tre meter
  • Installationen i metalliska eller våta omgivningar är möjlig
  • Fältbussgränssnitt, digitala ingångar/utgångar och IO-Link för mindre komplexitet i kabeldragningen

Nu även med IO-Link

Digitaliseringen och de därav följande kraven på industriella identifieringslösningar ökar stadigt. Därför erbjuder ifm de kompakta och högpresterande RFID-UHF-enheterna inte bara med klassiska fältbussgränssnitt och IoT, utan nu även med IO-Link.

Överföring av data via nätverket, direkt styrning av ställdon

RFID-system är en perfekt lösning när det handlar om produktspårning inom intralogistik. Med IoT- eller IO-Link-lösningarna för RFID-UHF kan spårning implementeras på ett ännu mer rationellt sätt, till exempel tack vare förenklad parameterinställning och visualisering i ifm moneo Configure.

Fördelar med ifms UHF RFID-lösning:

DTE-varianter med fältbussgränssnitt

DTE-utvärderingssystemen har en integrerad webbserver för installation av enheter samt övervaknings- och diagnostikdata när de är integrerade i molnet. Tack vare sina gränssnitt är DTE-varianterna idealiska för direkt anslutning till datorer, industriella datorer eller PLC:er. Signalerna kan också slussas vidare via ett extra fältbussgränssnitt, vilket minskar komplexiteten i kabeldragningen på fältnivå.
Dessutom har enheterna två digitala in- och utgångar. Integrerade logikfunktioner kan användas för förbehandling av data, till exempel för att direkt styra en signallampa i enlighet med situationen.
Enheterna med IoT-kärna tillhandahåller avancerade data, händelser och tjänster via vanliga protokoll som HTTP, MQTT och JSON.

DTI-varianter med IO-Link

IO-Link möjliggör särskilt enkel parameterinställning och snabb konfiguration. För maximal flexibilitet kan driftlägena anpassas till tillämpningen när som helst. Omfattande antennparametrar och diagnostiska data kan hämtas och visualiseras via moneo-programvaran. Detta ger maximal öppenhet.

Applikationer

Tack vare räckvidder på upp till tre meter är systemen idealiska för spårning och spårbarhet. Digitala utsignaler kan till exempel användas för identifiering av fordon och för att öppna grindar – utan någon programmering eller fördröjning. Inom området intralogistik kan systemet användas för smidig produktspårning.
Upp till 16 taggar kan läsas samtidigt.

Produkter