Mätning av flödeshastigheter utan hinder: SU Puresonic ultraljudsgivare
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/p_f_300_000069.jpg?v=-547885818)
- Noggrann flödesmätning av ultrarent vatten och vatten
- Ett robust, komponentfritt mätrör av rostfritt stål ger hög medietålighet och permanent motståndskraft mot inträngning
- Lysdioden för driftsstatus signalerar givarens status enligt Namur NE107
- Slutsatser om processens kvalitet är möjliga på grundval av signalstyrkan
Noggranna mätdata även med ultrarent vatten
SU Puresonic känner av vattenflödet med hög precision vid volymer på upp till 1000 l/min. Tack vare ultraljudstekniken gäller detta även för ultrarent vatten med låg konduktivitet som produceras i anläggningar för omvänd osmos. I kombination med konduktivitetsgivarna i LDL-familjen kan tillförlitlig kvalitetskontroll upprättas i filtreringsprocessen.
Mätröret i SU Puresonic är tillverkat av rostfritt stål och är fritt från mätelement, tätningar och rörliga delar. Detta innebär att fel som orsakas av skador, läckor eller blockeringar, som kan uppstå i mekaniska system som pumphjul eller turbiner, eller konstruktionsrelaterade tryckfall utesluts från början.