You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Maximalt avkänningsområde med minimal utskjutande del

Maximalt avkänningsområde med minimal utskjutande del

  • Stor kapacitetsmarginal på grund av ökade avkänningsområden med nästan infälld installation
  • NO och NC i en enhet minskar lagerhållningen
  • Universellt användbar tack vare det ///stora temperaturområdet
  • Höljets utformning möjliggör snabb installation på perfekt installationsdjup
  • Stor motståndskraft mot inträngning tack vare skyddsklass IP 65 till IP 69K

En givare för olika applikationer

Oavsett om det gäller fabriksautomation, applikationer med kyl- och smörjmedel eller mobila applikationer: dessa induktiva givare är övertygande på grund av sin universella och permanenta användbarhet i kombination med hög prestanda, temperaturstabilitet och skyddsklass.

Delvis infälld installation

Dessutom kombinerar de stora avkänningsområden med en nästan infälld installation. Denna kombination ger bästa möjliga skydd mot mekaniska toleranser. Skador på givaren minimeras på så sätt så mycket som möjligt. Installationen är självförklarande: skruva helt enkelt in givaren till slutet av gängan så är den perfekta passformen garanterad.