- Produktnyheter
- Givare
- Tryckgivare med keramisk mätcell av hög kvalitet
Tryckgivare med keramisk mätcell av hög kvalitet

Underhållsfri och robust
På processidan är tryckgivarna underhållsfria eftersom de inte har någon elastomertätning. Den släta och robusta keramiska mätcellen är tålig mot tryck och vakuum samt mot inverkan från sliprester. Dessutom klarar givaren medietemperaturer på upp till 150°C (max. 1 h). Den är därför särskilt lämplig för alla vanliga livsmedelstillämpningar.
Hög noggrannhet
Trycktransmittrarna PM16 och PM17 har en total noggrannhet på 0,2 %. Dessutom har temperaturkompensationen vid snabba temperaturförändringar (t.ex. i CIP/SIP-processer) förbättrats avsevärt. Givaren lämpar sig därför väl för alla vanliga applikationer i livsmedelsindustrin.
Flexibel montering
Givarna finns med Triclamp för direkt installation, G1-tätningskon och G1 Aseptoflex-Vario för installation med process- och svetsadaptrar i tankar och med G1/2-tätningskon särskilt för installation i rör.
Kostnadsfritt fabriksintyg
På www.factory-certificate.ifm kan du hämta ett kostnadsfritt fabrikscertifikat för varje PM-tryckgivare som du köper.
Mervärde tack vare IO-Link
Förlustfri dataöverföring
IO-Link möjliggör förlustfri dataöverföring, eftersom omvandlingsförluster utesluts via digital kommunikation och yttre påverkan, till exempel magnetfält, inte påverkar dataöverföringen.
Transparenta processer
Det aktuella trycket skickas ut exakt med högsta möjliga upplösning via IO-Link. Det gör det enkelt att hålla ett öga på processen hela tiden.
Enkel inställning
Tryckgivaren kan konfigureras snabbt och enkelt via en IT-anslutning, t.ex. moneo, med IO-Link.