Trycktransmitter för hygieniska applikationer
Perfekt lämpad för alla vanliga livsmedelsapplikationer
- 0,2 % noggrannhet
- En integrerad temperaturmätning tar bort behovet att använda flera instrument
- Överbelastningsbeständig keramisk-kapacitiva mätcell med hög långtidsstabilitet
- Underhållsfri eftersom det inte finns någon elastomertätning
- Godkänd för industriomfattande hygieniska standarder
- Nollpunktskalibrering med inlärningsknapp eller IO-Link
- Olika processanslutningar möjliggör flexibel anpassning
Det som gör PM-givarna speciella:
Hög noggrannhet
Trycktransmittrarna PM16 och PM17 har en total noggrannhet på 0,2 %. Dessutom har temperaturkompensationen vid snabba temperaturförändringar (t.ex. i CIP/SIP-processer) förbättrats avsevärt. Givaren lämpar sig därför väl för alla vanliga applikationer i livsmedelsindustrin.
Keramisk-kapacitiv mätcell
Tryckgivarnas plana och robusta keramiska mätcell är motståndskraftig mot tryck- och vakuumstötar och mot påverkan från slipande ämnen.
Mer information:
Integrerad temperaturmätning
Tryckgivarna av typ PM15 kännetecknas av en integrerad temperaturmätning, vilket gör att man inte behöver flera instrument.
Flexibel montering
Givarna finns med Triclamp för direkt installation, G1-tätningskon och G1 Aseptoflex-Vario för installation med process- och svetsadaptrar i tankar och med G1/2-tätningskon särskilt för installation i rör.
Kostnadsfritt fabriksintyg
Det går att hämta ett fabriksintyg kostnadsfritt för varje PM-tryckgivare på www.factory-certificate.ifm. Detta möjliggör enkel åtkomst efter att givaren köpts.
Mervärde tack vare IO-Link
Förlustfri dataöverföring
IO-Link möjliggör förlustfri dataöverföring, eftersom omvandlingsförluster utesluts via digital kommunikation och yttre påverkan, till exempel magnetfält, inte påverkar dataöverföringen.
Transparenta processer
Det aktuella trycket skickas ut exakt med högsta möjliga upplösning via IO-Link. Det gör det enkelt att hålla ett öga på processen hela tiden.
Enkel inställning
Tryckgivaren kan konfigureras snabbt och enkelt via en IT-anslutning, t.ex. moneo, med IO-Link.