You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. IO-Link
  3. Styrmodul för RGBW-LED-ljusramper

Styrmodul för RGBW-LED-ljusramper

Skapa alla tänkbara färger

Denna styrmodul för RGBW LED-ljusramper från ifm öppnar upp för obegränsade möjligheter inom belysning. Den möjliggör exakt inställning av valfri färg, vilket är särskilt effektivt vid belysning av företagslogotyper.

Ljusstyrkan på LED-ljusramperna kan också justeras efter behov för att minska bländningen när de används som statusindikatorer.

Styrning via IO-Link eller kopplingssignal

Tack vare integreringen av IO-Link är det nu möjligt att definiera tre olika displayförinställningar, bestående av färg, ljusstyrka och blinkmönster, som kan aktiveras antingen via IO-Link eller via de digitala ingångarna på styrmodulen.

Genom användning av IO-Link kan värdena för varje utgång ställas in individuellt. Detta möjliggör en smidig övergång mellan ljusstyrka och färg.