Temperaturkontakt för hygieniska och industriella applikationer
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/ab_f_02176_zwettl_gross.jpg?v=-1628407184)
Digitalisera din temperaturmätning
Temperaturkontakten omvandlar temperaturgivarnas motståndsvärden till standardiserade analoga signaler och kopplingssignaler. Med hjälp av IO-Link kan mätvärdet också överföras i digital form utan förluster. Detta gör temperaturkontakten till en viktig komponent för digital eftermontering i befintliga installationer.
Mångsidig användning
Tack vare 2-, 3- eller 4-trådsanslutningen kan temperaturkontakten anslutas till alla kommersiellt tillgängliga PT-element (PT100/PT1000) direkt eller via en anslutningskabel. Den lilla konstruktionen är också lämplig för tuffa applikationer , eftersom kontakten kan monteras på ett säkert ställe på avstånd från sonden.
Plug and play
Om temperaturkontakten är ansluten till mätelementet identifieras den automatiskt. Om den fabriksinställda skalningen av mätområdet uppfyller kraven för applikationer behövs inga ytterligare inställningar. Om det behövs kan användaren enkelt justera skalningen via IO-Link.
Minimerad installation och färre felkällor
Med hjälp av två standardiserade M12-anslutningar reduceras installationskomplexiteten för TP-temperaturkontakten till ett minimum jämfört med en vanlig huvud-/DIN-skentransmitter. Felkällor, som t.ex. kabelklämmor, elimineras.
Individuell anpassning
För konsekvent hög noggrannhet kan du justera temperaturkontakten efter kalibrering för att uppfylla dina specifika krav. För detta ändamål erbjuder TP ett stort utbud av inställningsmöjligheter som möjliggör perfekt samordning av ditt system.