You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Tillståndsövervakning
  3. Utvärderingsenhet för analoga standardsignaler

Utvärderingsenhet för analoga standardsignaler

Övervakning av analoga processvärden

Överallt inom industrin används elektroniska givare för att detektera processvärden som temperatur, tryck eller flöde.

Övervakning av processvärden sker ofta direkt i givaren. Ibland krävs det dock separata övervakningsenheter, t.ex. om två mätvärden ska utjämnas mot varandra och det resulterande värdet ska övervakas.

Beräkning och utvärdering av mätvärden

Utvärderingsenheten har olika driftlägen och två analoga givare kan anslutas.

På så sätt kan två kopplingspunkter tilldelas till en mätsignal eller ett gränsvärde tilldelas till två mätvärden. De två uppmätta signalerna kan skalas och länkas till varandra med hjälp av matematiska funktioner som addition eller subtraktion.

Det processvärde som beräknas på detta sätt kan övervakas med upp till två kopplingspunkter och kan matas ut som en analog signal (4–20 mA).

Mätvärden kan överföras digitalt till en överordnad styrenhet via IO-Link. Enhetens omfattande parameterinställning utförs också bekvämt via IO-Link.

Applikationer

Mätning av tryckskillnad på filter

Två tryckgivare mäter trycket före och efter filtret. Om filtret blir igensatt med tiden ökar tryckskillnaden.

Tryckmätning i en jäsningstank

Förutom det hydrostatiska trycket i botten av tanken mäts trycket i gasen ovanför mediet, som ökar till följd av jäsning, och subtraheras från det hydrostatiska trycket för att bestämma nivån.