Industriell LTE 4G-router
Gränssnitt mellan anläggning och moln
Den industriella LTE 4G-routern från ifm används i olika applikationsområden där en tillförlitlig internet- eller molnanslutning krävs, men där en kabelansluten IT-infrastruktur inte finns tillgänglig. Möjliga orsaker till detta kan vara långa avstånd som gör en nätanslutning oekonomisk, eller det faktum att systemet fortfarande befinner sig i konceptfasen.
Routern är en kostnadseffektiv och snabb lösning för att övervinna dessa utmaningar och underlätta en tillförlitlig internetanslutning för applikationer .
Edge-enheter kan t.ex. använda Ethernet-porten för att lagra relevanta maskindata i molntjänster. Med moneo Cloud erbjuder ifm en IIoT-plattform som tillhandahåller grundläggande funktioner för att optimera maskintillgänglighet, processkvalitet och energiförbrukning utan någon programmeringskunskap.
Routern är också förstahandsvalet för fjärråtkomst och fjärrdiagnostik i industriella miljöer.
Enkel och skyddad installation
Tack vare M50-gängan är det enkelt att integrera enheten i kontrollskåp, och den övre delen av enheten är skyddad enligt IP66/IP67. Den valfria tillbehörssatsen (E90001) utökar detta skydd till att omfatta hela höljet och möjliggör okomplicerad montering på väggar eller master med en diameter på 50–150 mm.