You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. 3D-radargivare för mobil användning

3D-radargivare för mobil användning

Tillförlitlig objektdetektering i alla väder

Upptäcker föremål, bestämmer deras rörelseriktning och hastighet – även vid nederbörd, damm, dimma och smuts: R2D är det perfekta komplementet till dina mobila maskiner när det gäller att undvika kollisioner med föremål. Oavsett om de används i kombination med de mobila 3D-givarna från ifm eller inte: de robusta radargivarna säkerställer tillförlitlig avståndsregistrering även vid dålig sikt.

Två versioner, många inställningsmöjligheter

Den stora horisontella bländarvinkeln på 140° garanterar maximal yttäckning. I versionen "3D Distance" överför givaren objektens x-, y- och z-koordinater i form av ett tätt punktmoln. Givaren av typen "3D Area" sammanfattar själva informationen till objekt och överför deras position, rörelseriktning och hastighet.

Detekteringsfältet för båda versionerna kan begränsas individuellt. Olika filteralternativ och andra inställningar, t.ex. varningszoner och tider för tidig varning, ökar R2D:s effektivitet ytterligare.

Radardetekteringsfältet kan specialanpassas. Statiska och dynamiska mål visas på olika sätt.