Maximal säkerhet: Induktiv givare helt i metall för extrema förhållanden
De induktiva givarna helt i metall har utvecklats för att säkerställa maximal tillförlitlighet och robusthet i krävande miljöer. Som felsäker givare ger den skydd och säkerhet i kritiska applikationer .
Tack vare sin hylsa i rostfritt stål är givaren extremt tålig och klarar även de mest krävande miljöförhållanden.
Oavsett om det gäller extrema temperaturer, intensiva rengöringsprocesser eller användning i krävande industriella miljöer – den felsäkra givaren helt i metall fungerar alltid tillförlitligt.
Produktfördelar
Oöverträffad säkerhet
Tack vare sin TÜV-certifiering ger givaren maximal tillförlitlighet i krävande miljöer.
Tufft på utsidan, säkert på insidan
Hylsan i rostfritt 316L-stål gör givaren mycket robust och motståndskraftig mot tuffa miljöförhållanden.
Värme? Kyla? Inga problem!
Tack vare sin stålarmering kan givaren användas i temperaturområden från -40 till 100 °C.
Rengöring utan fuktinträngning
Givaren är motståndskraftig mot rengöringsmedel och fukt. Detta gör den idealisk för användning i hygieniska applikationer .
Applikationer
Övervakning av inspektionsluckor i livsmedelsindustrin
Uppgift
Givaren övervakar luckan för att säkerställa att tanken förblir stängd under processen. Processen får inte starta om luckan är öppen eller om det finns personer i tanken.
Problem
- Intensiva rengöringsprocesser
- Motståndskraft mot vatten, kemikalier och höga temperaturer
Fördelar
- Metallhöljet i rostfritt stål tål aggressiva rengöringsmedel.
- De felsäkra utgångarna säkerställer att tankluckans position detekteras på ett tillförlitligt sätt.
Övervakning av stöd på mobila maskiner
Uppgift
För att säkerställa ett säkert arbetsområde kontrollerar givaren om stöden är korrekt utdragna.
Problem
- Tillförlitlighet i krävande miljöer
- Påverkan från t.ex. smörjmedel, oljor, vibrationer och temperaturväxlingar
Fördelar
- Metallhylsan i rostfritt stål ger ett tillförlitligt skydd mot många olika miljöfaktorer, inklusive aggressiva ämnen som vägsalt.
- Felsäkra utsignaler från givaren innebär att positionsavkänningen kan utvärderas på ett klart och entydigt sätt.
Övervakning av grindar och dörrar i kyl- och fryshus
Uppgift
För att säkerställa smidig AGV-trafik måste dörrarna till kylrummet alltid vara ordentligt stängda. När dörrarna öppnas för underhållspersonalen måste AGV-trafiken stoppas omedelbart för att garantera säkerheten.
Problem
- Extrema temperaturer
- Stora temperaturväxlingar
Fördelar
- Den robusta givaren helt i metall klarar extremt låga temperaturer.
- Tillförlitlig dörrövervakning tack vare felsäkra utgångssignaler