Spänningsförsörjning direkt på fältet
Du behöver inte längre ett styrskåp för att strömförsörja ditt system!
Eftersom antalet I/O- och givarkomponenter, styrenheter och HMI som kan monteras på fältet har ökat kraftigt under de senaste åren kan allt större delar av den övergripande styrarkitekturen monteras direkt på maskinen. Hittills har strömförsörjningsutrustningen dock alltid behövt placeras säkert i ett centralt men ofta avlägset placerat styrskåp. Nackdel: Distributionen av matningsspänningar så låga som 24 V över stora avstånd kräver starkström för att förse förbrukningsenheterna med den effekt de behöver. Detta leder till stora förluster och kräver stora ledartvärsnitt.
Distribuera decentraliserat 24 volt, övervaka centralt nätaggregat med IO-Link
ifm:s IP67-nätaggregat, som kan monteras direkt på fältet, möjliggör decentraliserad strömförsörjning. Detta innebär att stora avstånd kan överbryggas med högre spänning, vilket kräver lägre strömstyrka för samma effekt, vilket leder till lägre förluster. De IO-Link-kompatibla 24 V-nätaggregaten på platsen möjliggör dessutom datorstödd övervakning, konfiguration och diagnostik. På så sätt kan fel som måste åtgärdas lösas snabbt och från en central plats. Detta leder till ökad drifttid och systemets totala effektivitet ökar.
Den intelligenta strömförsörjningen i detalj
Produktfördelar
Vilka är fördelarna med den intelligenta strömförsörjningen?
Ett robust IP65/IP67-hölje ger skydd mot elektriska och mekaniska risker. Dessutom eliminerar det integrerade överspänningsskyddet behovet av externt kretsskydd.
Matningen för givare och manöverdon via en enda kabel möjliggör en separat skyddad strömfördelning med mindre förluster både för givare (Us) och för manöverdon (Ua), eller helt enkelt två matningar som kan delas upp med hjälp av en T-splitter.
En lysdiodstapelindikator med 12 segment visar strömbehovet för hela systemet samt strömbehovet för varje kanal i procent av det skydd som konfigurerats för varje enskild utgångskrets.
För varje utgångskrets kan det integrerade utgångsskyddet med förtidslarm och användningsdiagnostik konfigureras i realtid. De integrerade brytarna skyddar ditt system mot överbelastning och kortslutningar och kan konfigureras separat mellan 1 och 12 ampere.
För att säkerställa att tillräckligt hög spänning tillhandahålls där den behövs kan kabelmotståndet beaktas när systemet konfigureras. Systemets driftsspänning kan ställas in på konfigurationsmenyn på värden mellan 24 och 28 V. Det rekommenderas att beräkna spänningsfallet för varje installerat system.
Typiska applikationer
Robotik
Robotindustrin är beroende av oberoende styrsystem på plats som antingen fungerar utan ett särskilt styrskåp eller med ett skåp med begränsat utrymme. Pålitliga nätaggregat som lämpar sig för industriella applikationer säkerställer att robotcellerna arbetar med högsta möjliga effektivitet. Dessutom eliminerar eller åtminstone minskar de behovet av styrskåp. Vikten och fotavtrycket för styrsystemet som helhet förbättras.
Flexibiliteten i konfigurationen av elektroniska brytare och belastningar gör det möjligt att standardisera enheterna och bidrar till att minska de totala driftskostnaderna.
Produktspårning och logistik
Framgången för ett intralogistik- eller logistikspårningssystem beror på hur enkelt det är att konfigurera och installera det. Eftersom styrskåp inte längre behövs kan spårningssystemen installeras var som helst i systemet utan att det behövs någon konventionell installation.
Oavsett om det handlar om installation av en enda UHF-läsare för åtkomstkontroll till stängda gaffeltruckområden, områdeskontroll i lösningar för portalkranlastning och spårning av återanvändbara föremål eller spårning utomhus inom jordbruk eller gruvdrift gäller följande: Snabb och enkel installation är avgörande, och fjärrdiagnostik och fjärrstyrning är en nödvändighet.
Underhåll i realtid
Ofta monteras vibrations- och temperaturgivare i efterhand på enkla maskiner för att hjälpa till med tidig upptäckt av skador. Dessa givare och de komponenter som behövs för att överföra data kräver inget styrskåp. Men varifrån kommer matningsspänningen? Det enkla svaret på denna fråga är de nätaggregat som kan monteras direkt på fältet.
Monteringsceller
Monteringsceller används för kostnadseffektiv automatisering av rutinuppgifter. När det gäller dessa applikationer utvidgas gränserna för storlek och prestanda kontinuerligt. Genom att eliminera behovet av styrskåp sparar man tid, både under den inledande utrustningsmonteringen och under maskinens livslängd, och produktiviteten ökar avsevärt under cellens hela livslängd.
De integrerade elektroniska brytarna möjliggör belastningsåterkoppling i realtid och snabb feldiagnostik, vilket gör att maskinen kan vara igång igen på nolltid – allt detta utan ett styrskåp. Två separata utgångskretsar i en enda kabel gör praktiskt taget oberoende drift och separation av givare (Us) och manöverdon (Ua) möjlig med en enda kabel.
Mervärde tack vare IO-Link
- Inställning av utgångsspänningen
- Överföring av den aktuella spänningen vid ingång och utgång
- Överföring av den aktuella strömmen per kanal
- Inställning av utlösningsström
- Överföring av utlösningsorsaken och kanalen
- Återställning av den triggade kanalen
- Överföring av den inre temperaturen
- Räknare för drifttimmar