Eftermontering av övervakningssystem för pumpstationer
io-key förhindrar enkelt och kostnadseffektivt översvämningar orsakade av systemfel
Få omedelbar information om fel på pumpstationen |
Enkel anslutning | Undvik höga följdkostnader för översvämningar |
Resultat
- Förebyggande av lokala översvämningar på grund av fel på pumpstationer
- Enkel anslutning via io-key
- moneo-integrering av givare för nivå- och pumpövervakning
- Förhindrande av kostsamt saneringsarbete
Utmaningen
I områden där den naturliga lutningen inte är tillräcklig för att transportera avloppsvatten installeras mindre pumpstationer. De förhindrar också översvämningar vid kraftiga regn. Det finns vanligtvis en eller två pumpstationer per bostadsområde med 50 hushåll.
Deras jämförelsevis enkla konstruktion består av elektriskt drivna pumpar och nivågivare som antingen arbetar mekaniskt eller med ultraljud. Tidigare hade pumpstationerna inte någon övervakningslösning. Om nivåmätningen inte fungerade startade inte pumpen och stationen svämmade över. Störningar i pumpstationer märktes först när lokala översvämningar inträffade. Detta fick ekonomiska konsekvenser: en tankbil med en pump för rengöring kostar flera tusen euro. Samtidigt var sådana översvämningar inte bra för företagets rykte.
Lösningen Varför ifm?
Fjärrövervakning har tidigare varit svårt, eftersom det helt enkelt var för komplicerat att ansluta över 400 pumpstationer till nätverket. Denna utmaning löstes med ifm:s io-key, som erbjuder ett enkelt och snabbt sätt att överföra givardata direkt till molnet.
Den kompakta enheten behöver bara en strömförsörjning och tillräcklig mobiltäckning. För kommunikation använder modulen Narrowband IoT eller 2G-nätverket. Alternativt kan en mobil nätverksanslutning via LTE CAT M1 användas.
Eftersom endast små datamängder överförs är sådana smalbandsnät helt tillräckliga. Via en IO-Link-ingångsmodul är io-key i pumpstationen ansluten till de analoga givarsignalerna från nivågivarna och signalerna för pumparnas status.
Installationen är baserad på plug & play-principen: När givarna har anslutits till io-key blir värdena omedelbart tillgängliga i molnet och kan observeras via manöverpanelen. Systemet ansluter optimalt till IIoT-plattformen moneo. Om en komponent i en pumpstation går sönder kommer övervakningslösningen omedelbart att aktivera ett larm, så att underhållspersonalen kan ingripa innan någon översvämning inträffar. Redan under de första månaderna efter installationen kunde de förhindra två översvämningar på grund av fel i pumpstationer.