You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States

Börger GmbH Skydd för industripumpar med automation från ifm

Övervakning och underhåll
Tillgänglighet Produktens kvalitet
Videorapport

Hos Börger används givare för att skydda pumparna mot vissa driftsförhållanden som övertryck, övertemperatur och torrkörning. Till exempel installeras digitala kontaktmanometrar för att stänga av trycket, eller temperaturgivare från ifm används för att skydda pumpen mot överhettning. Induktiva givare används också, t.ex. för att övervaka hastigheter och kontrollera vissa drifttillstånd på maskinerna. Börger GmbH har som mål att erbjuda sina kunder de bästa möjliga lösningarna ifm hjälper till att förverkliga detta.

Vår kund

Börger GmbH tillverkar och säljer industriella pumpar, särskilt för jordbruks- och avloppssektorerna.

Vår kund

Börger GmbH tillverkar och säljer industriella pumpar, särskilt för jordbruks- och avloppssektorerna.

Vatten och avloppsvatten

Vatten - en knapp resurs: Lösningar för en ansvarsfull användning

I takt med att världens befolkning fortsätter att växa ökar efterfrågan på och förbrukningen av den livsviktiga resursen vatten. Därför är det desto viktigare att behandla vattnet efter användning till en kvalitet som gör att det kan användas igen.

De senaste framgångshistorierna

De inspirerande applikationsrapporterna, fallstudierna och videorapporterna från alla branscher visar hur våra kunder framgångsrikt sparar kostnader med lösningar från ifm. Samtidigt kan maskinernas effektivitet och funktionalitet ofta ökas.