You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States

HF-system 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)

Identifiering i mobila maskiner.

Interface:
CANopen / CAN J1939

Integrerad:
Antenn, utvärdering och CANopen / CAN J1939-gränssnitt i ett kompakt M18 eller M30-hus.

Okänslig:
Utökat temperaturområde på -40 ... 85 ° C.

Tillåtet:
e1 typgodkännande.

Robust:
Optimerad för utomhusbruk med IP 67 och IP 69K, stötsäker enligt EN60068-2-27, vibrationsbeständig enligt EN60068-2-64.

Kompatibel:
CANopen eller J1939 protokoll, optimerad för användning med ifm ecomatmobile controllers.

RFID kompakt enhet lämpad för mobil användning.

Den robusta RFID-kompaktenheten med CANopen eller CAN J1939-gränssnittet har utvecklats för identifieringsuppgifter i jordbruksmaskiner, kommunala fordon och byggmaskiner.

Det upptäcker automatiskt olika tillägg och konfigurerar motsvarande inställningar i kontrollenheten.

Automatisk identifiering förenklar skapandet av användarspecifika systeminställningar. Information om underhållsintervaller och driftstider kan automatiskt genereras och lagras, eftersom kontrollenheten automatiskt upptäcker när och hur länge en viss maskininställning går. Nertiden hålls till ett minimum, produktiviteten ökar.

Identifiering av beslag och verktyg. Detta möjliggör detektering och utvärdering av driftstider och underhållsintervaller.

Fullständighetskontroll:
Förekomsten av olika verktyg på motsvarande fixturer detekteras.

Olika hållare detekteras. Programparametrarna i styrenheten och i styrenheten justeras automatiskt.

RFID-system DTM · 13,56 MHz

Dessa produkter ger dig effektivt stöd på system för mobila maskiner