You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States

Försprång med IO-Link

Försprång med IO-Link

Idag får användaren helt nya alternativ med IO-Link-sensorer från ifm. Exempelvis tillämpas överföring av cykliska och acykliska data samt meddelanden i båda riktningar. Och IO-Link har mycket mer att erbjuda:

Brusimmunitet

Ingen extern påverkan på signalen

Dataöverföring via IO-Link baseras på en 24 V-signal och är därför extremt okänslig för extern påverkan. IO-Link-givare ansluts med vanliga M12-kontakter. Skärmade kablar och associerad jordning krävs inte längre.

Ingen förlust av uppmätt värde

Hela överföringen av uppmätta värden är digital. Felbenägen överföring och konvertering av analoga signaler elimineras. De digitalt överförda mätvärdena kan visas direkt i kontrollrummet.

Enkelt utbyte av givare

IO-Link-mastern sparar alla parametrar för de anslutna givarna. Efter givarbyte skrivs alla föregående parametrar till den nya givaren. Du behöver inte ta reda på vilken givarinställning som krävs.

Fri från manipulering

Den standardiserade parameterinställningen gör det möjligt att låsa enhetens knappar. Detta eliminerar risken att felaktiga värden anges. Dokumentation för parametrarna är möjlig när som helst.

Identifiering

Identifiering och detektering av utbytbara verktyg
Fotocellen O5D detekterar om det valda verktyget är närvarande i fixturen. IO-Link säkerställer att endast en givare av samma typ används vid byte.

Detektering av trådbrott

Med IO-Link sker överföring av process- och servicedata samtidigt. Kabelbrott eller kortslutning detekteras omedelbart av mastern. Åtkomst till diagnostikdata är möjlig även under drift.