You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States

Digital kommunikation till givaren

  • Exakt överföring av processvärden
  • Mindre kabeldragning med decentraliserade IO-Link-mastrar
  • Smidig digital dokumentation
  • Givardata kan användas i ett IIoT-sammanhang
  • Bästa möjliga lösning över hela mätområdet:

Med IO-Link skalas upplösningen för konduktansen alltid för att passa det använda mätområdet, så att högsta möjliga noggrannhet alltid garanteras.

IO-Link-omvandlare

EIO104-omvandlaren omvandlar snabbt och enkelt IO-Link-processvärden till två 4–20 mA-signaler. Detta innebär att IO-Link-givare enkelt kan anslutas till befintliga styrenheter som endast har analoga ingångskort.

Analog integration

Med analog integrering matas processvärdet ut som en 4–20 mA-signal.