Underhåll i realtid (RTM)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/microsites/rtm/real-time-maintenance-application.jpg?v=1619753159)
Tänk om din produktionsutrustning alltid är tillgänglig enligt plan.
Tänk om din cykeltid aldrig påverkades på grund av en skadad maskin.
Tänk om din produktionsutrustning själv upptäckte och larmade dig om kvalitetsfel?
Att använda tekniker för underhåll i realtid (RTM) med din produktionsutrustning ökar utrustningens tillgänglighet, upprätthåller maskinernas produktivitet och minimerar materialförluster.
Vanliga strategier för industriellt underhåll
Det finns tre grundläggande typer av industriella underhållsprocesser och var och en är förknippade med kostnader.
- Reaktivt underhåll -- högsta totala ägandekostnad. Strategin att köra tills det går sönder och oplanerad stopptid är vanligtvis mycket dyrare än planerad stopptid och ofta uppstår sekundära skador på andra komponenter.
- Förebyggande underhåll -- stopptiden schemaläggs till innan defekter uppstår. Medför höga kostnader eftersom delar och arbete förbrukas i förtid.
- Förebyggande eller tillståndsbaserat underhåll -- använder RTM-teknik för att optimera användningen av utrustningen. Underhåll utförs endast när det krävs utan förlorad produktion.
RTM-tekniker för förebyggande underhåll
Framsteg inom tekniken för industriella nätverk, reducering av storlek och kostnader för datorkraft samt framsteg inom smarta givare har gjort förebyggande system till verklighet. De här innovationerna ändrar sättet som företag hanterar sitt underhåll av utrustning. Funktionsduglighet är nyckeln för att förbättra utrustningens totala effektivitet (OEE) och öka vinsten. Implementering av RTM är kärnan i alla initiativ inom industri 4.0. Med ifm:s RTM-produkter kan maskiner kommunicera sin driftstatus i realtid, underhåll planeras automatiskt, avbrottstid reduceras och kvaliteten förbättras – alla faktorer som förbättrar ditt slutresultat.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/us/microsites/rtm/rtm-technologies.png?v=-1521371680)
Ett RTM-system kopplar samman driftdata tillsammans med data för tillståndsbaserad övervakning för att förbättra informationskvaliteten och underlätta för dig att fatta välgrundade beslut.
Utrustningens totala effektivitet (OEE)
OEE är ett av de primära RTM-nyckeltalen som används för att bestämma hur bra din produktionsutrustning fungerar. Användning av RTM-teknik gör maskindriften synlig och därför kan du minska dina kostnader. Följande tabell används ofta för att förklara OEE.
ifm erbjuder givarsystem som hittar mekaniska fel som påverkar utrustningens tillgänglighet. De kan även används för att detektera processavvikelser i realtid för att minimera kvalitetsförluster. Tillsammans förbättrar ifm:s givarsystem och RTM-produkter resultatet för hela den övergripande verksamheten.