Laseravståndsgivare med Time of flight-teknik från PMD
Användningsprincipen för exakt mätning
Sensorn använder laser för att sända en modulerad ljusvåg som reflekteras tillbaka av det föremål som ska mätas. Faspositionen hos den mottagna reflekterade ljussignalen jämförs med faspositionen hos det utsända ljuset. Baserat på fasskiftningen, dvs. ”avståndet” mellan vågtopparna, kan ljusets flygtid bestämmas och på så sätt beräknas avståndet mellan sensorn och föremålet.
- Tillförlitlig Fotocell avståndsdetektering med lång räckvidd
- Mycket bra reflexionsskydd och bakgrundsavbländning för tillförlitlig växling
- Hög precision för detektering av små detaljer
- Färgoberoende mätning även vid svåra ytor
- Versioner med laserklass 1 eller 2
Precision inom en millimeter
PMD-givare från ifm drar nytta av en ”system-on-chip”-design: Både givarelement och elektronik för signalutvärdering är integrerade på ett enda kiselchip som kallas Photonic Mixer Device (PMD). Fördel: Denna innovativa ifm-design erbjuder hög mätprecision i ett kompakt, industriellt kompatibelt hölje – till en bråkdel av priset för konventionella system.
Tack vare en extremt liten laserljuspunkt är sensorerna utmärkt lämpade för detektering av små detaljer, t.ex. vid felförebyggande applikationer.
Detektering av svåra ytor på ett enkelt sätt
Detta är särskilt utmärkande för PMD-tekniken: PMD-givarna mäter avståndet oberoende av ytans färg. Omgivande ljuskällor, reflexiva våta ytor med oljehinna eller mycket mörka föremål är inte heller några problem. Föremålets vinkel kan vara upp till 20 grader.
PMD -givare detekterar föremål med laserskyddsklass 1 vilket är ofarligt för ögonen. Ett kraftfullt skydd mot reflexion och bakgrundsavbländning i kombination med hög driftreserv bidrar till en stabil drift. Kopplingspunkten ställs enkelt in inom en millimeter med hjälp av en användarvänlig 3-knappshantering eller alternativt via IO-Link. Det möjliggör också tillhandahållande av nuvarande avståndsvärde.
Trianguleringsteknik med PMD-profiler
Givaren arbetar enligt trianguleringsprincipen. För det har givaren en projektionsenhet som projicerar en laserlinje på ytan som ska mätas. Denna linje reflekteras och tas åter upp av ett mottagarelement (PMD chip). Jämfört med projektionsenheten har kameran en klar vinkelförskjutning och kan därför detektera höjdprofilen.
Givarens mätområde ligger mellan 150 mm och 300 mm bort från givaren. P.g.a. mottagarelementets perspektiv beror laserlinjens längd på givarens avstånd till målet (ju närmare till givaren, desto kortare är linjen). Likväl, även om avståndet mellan givare och objekt ändras förblir objektets proportioner desamma. Det innebär att konturen mäts oberoende av distansen. Det gör riktningen och positioneringen av givaren mycket lättare.
3D-givare O3D med PMD Time of flight-teknik
Time of flight (ToF) Genom mätning av flygtiden (time of flight) kan avståndsvärdena mellan individuella pixlar och objektet detekteras samtidigt som de gråskaliga värdena på pixelnivå. Systemet ser till att 3D-informationen skapas direkt och i realtid. Den mest vanliga ToF-tekniken kallas PMD (photonic mixer device).
PMD-tekniken Time of flight garanterar detektering av vyer och objekt med bara en bildtagning av 23232 pixlar i tre dimensioner och utan rörelsesuddighet. Vyn belyses av modulerat, osynligt infrarött ljus och det reflekterade ljuset träffar PMD-sensorn.