You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to:United States

Den trådlösa vägen mot industri 4.0

Aldrig tidigare har det varit så viktigt att samla in och använda relevanta data. Endast en optimal inblick i maskinerna, systemen och utrustningen gör det möjligt för dig att fatta rätt beslut om underhåll och produktionsstyrning och att genomföra optimeringsåtgärder. Trådlös kommunikation via Bluetooth Mesh sparar värdefull integrationstid.

Möjligheterna med Bluetooth Mesh

Den trådlösa vägen mot Industri 4.0
Använd Bluetooth Mesh för att eftermontera system, bana väg för Industri 4.0 och skapa en ytterligare kommunikationskanal – utan ytterligare ledningar och utan att störa styrsystemet.
Integrera upp till 50 enheter
Upp till 50 IO-Link-enheter kan integreras i ett Bluetooth Mesh-system. Detta innebär att du enkelt kan utöka ditt system efter behov.
Utvärdera och använd givardata i IIoT
Givardata kan enkelt läsas med Bluetooth Mesh (MQTT/JSON) och bearbetas i en IIoT-tillämpning. Vår IIoT-plattform moneo är idealisk för den här uppgiften. Integrationen är snabb och enkel utan kod – koppla in och använd direkt.
Datasäkerhet
Lösenordsskydd garanterar säkerheten för dina data.
  1. Givare och ställdon
  2. Bluetooth Mesh-adapter
  3. PLC (tillval, befintlig kabeldragning behålls)
  4. Bluetooth Mesh-basstation
  5. IIoT-applikationer

Komponenter i Bluetooth Mesh-systemet

Bluetooth Mesh-systemet består av upp till 50 Bluetooth-adaptrar som kan paras ihop med en basstation. Adaptrarna är anslutna till IO-Link-givare (oberoende av tillverkare) och överför processdata till basstationen via Bluetooth. Om basen ligger utanför en adapters räckvidd fungerar en eller flera adaptrar som mellanhänder och vidarebefordrar informationen. Med hjälp av ifm:s IoT Core och MQTT/JSON överför basen givardata till IIoT-system i efterföljande led.

Till exempel till ifm:s IIoT-plattform moneo. Med moneo kan du integrera basstationen med bara några få klick samt spara, analysera och bearbeta inkommande data. Detta ger dig maximal flexibilitet och skalbarhet.
Inte att förglömma: Förbehandlade data kan skickas vidare från moneo med lämpliga anslutningar för molnsystem eller via MQTT och OPC UA.

Bra att veta: Vid eftermontering överförs givarens SIO-signal till styrenheten utan att ändras.

Integrera Bluetooth Mesh

Use cases

Eftermontering för effektiv energiövervakning

En tillverkare av vårdprodukter använder SD-flödesgivare från ifm i olika delar av sitt system för att mäta förbrukningen av tryckluft. Den efterföljande analysen hjälper kunden att identifiera läckor eller slitage i kompressorn i ett tidigt skede, att vidta åtgärder och att spara pengar.

För senare integrering av de distribuerade givarna i IIoT användes Bluetooth Mesh-systemet. Detta bidrog till att minska kundens kostnader för eftermontering avsevärt: I stället för att ansluta givarna till IT-nivån med långa kabeldragningar (över 30 meter) behövde kunden bara ansluta Bluetooth-adaptrarna till IO-Link-givarna och parkoppla adaptrarna med basstationen. Basen överför data till IIoT-plattformen moneo för ytterligare analys innan resultaten överförs till energihanteringssystemet.

Ständig koll på systemets funktionsstatus

För att kontinuerligt övervaka tillståndet hos stora fläktar mäter en kund från bilindustrin vibrationsparametrar och temperaturkurvan med hjälp av ifm-givare. Båda parametrarna utgör en grund för att få tillförlitlig information om underhållsbehovet för fläktarna. För detta ändamål utvärderas uppgifterna med hjälp av ifm:s IIoT-plattform moneo. Med hjälp av den information som erhålls kan en hotande skada upptäckas tidigt och ett systemfel kan förhindras. Därutöver kan erforderligt underhåll planeras så att avbrottstiderna på fabriken reducera till ett minimum.

Bluetooth Mesh-systemet användes för att integrera givarna i IIoT-nivån. Eftersom det inte krävdes mycket arbete genomfördes implementeringen av kunden själv. Långa driftstopp, komplicerad kabeldragning och extra kostnader för externa tjänsteleverantörer kunde undvikas.

Bluetooth Mesh för tillfällig och enkel övervakning

En kund från livsmedelsindustrin sökte en flexibel och tillfällig lösning för att upptäcka och digitalt utvärdera utflödet från separatorer och tillhörande tryckstegringar. Det behövdes en enkel lösning som gick snabbt att implementera och som gjorde det möjligt att enkelt ansluta de olika mätpunkterna till IIoT-nivån för datainsamling. Användningen av Bluetooth Mesh uppfyller alla de kundspecifikationer som nämns ovan. Bluetooth-adaptern kan skruvas fast på önskad mätpunkt och processvärdena kan sedan överföras till IIoT-tillämpningen via MQTT/JSON och omvandlas till information. Det är inte nödvändigt att byta kablage.

Med utgångspunkt i den första positiva erfarenheten och efter att ha insett fördelarna med digital trådlös datainsamling planerar kunden nu att lägga till ytterligare mätpunkter till systemet, som permanent kommer att överföra data till IIoT-nivån via Bluetooth Mesh.

Goda skäl för industri 4.0

När är Bluetooth Mesh rätt system?

Bluetooth Mesh är rätt system om du vill göra eftermonteringar i din befintliga anläggning som är utrustad med IO-Link-givare och dra nytta av fördelarna med industri 4.0. Konkret innebär detta att processdata registreras och utvärderas på IT-nivå med stöd av mjukvara och att relevant information tas fram för processoptimering. Tack vare den använda Bluetooth-tekniken kan detta göras utan ytterligare kabeldragning och utan att störa kommunikationen mellan givaren och styrenheten.

FAQs