Framgångsrik energiomställning med vindkraft
Vindkraft spelar en viktig roll för elproduktion med energi från förnybara energikällor. Vindkraftverk används i alla klimatzoner runt om i världen – till havs, nära kusten och på land. Ofta utsätts de för extrem miljöpåverkan, t.ex. via saltvatten eller genom temperaturväxlingar.
För operatörer som driver vindkraftverk är det extremt viktigt med en hög grad av maskindrifttid eftersom det är mycket svårt och därmed mycket kostnadsintensivt att reparera eller byta ut komponenter. ifm erbjuder ett specialiserat produktsortiment av positionsgivare, processgivare och diagnossystem. Induktiva givare med hög elektromagnetisk motståndskraft och stort temperaturområde används i samband med felsäkra varvtalsvakter, t.ex. för att övervaka generatorernas varvtal. Tryck-, nivå- och temperaturgivare på hydrauliska kraftaggregat och centrala smörjsystem garanterar tillförlitlig mediaförsörjning. Oljefuktighetsgivare och partikelövervakare övervakar kvaliteten på de oljor och smörjmedel som används. För att förhindra oavsiktlig rotation signalerar en särskild rotorlåsgivare om rotorn har låsts under underhållsarbeten.