Polje moduli z vijačnim priključkom ecolink M12
Robustnost za zahtevne aplikacije
Posebna zasnova ohišja PA, priključki iz nerjavnega jekla in visoka odpornost proti vdoru IP69K omogočajo trajno uporabo na območjih s pogostimi intenzivnimi postopki čiščenja, na primer v industriji hrane in pijač. Moduli in priključki ecolink M12 so zaradi popolne zalivke dolgoročno zanesljivo odporni na udarce in vibracije. Dodatno: priključki ecolink so združljivi s priključki M12, ki so običajni v industriji. Vendar je največja odpornost proti vdoru zagotovljena le s priključki ifm ecolink.
Različice
Pasivne razdelilne omarice
Pasivni delilniki napetosti v bistvu delujejo kot »več vtičnic« za omrežja AS-i, pa tudi za strukture IO-Link. Omogočajo napajanje komponent, kot so glave ventilov, senzorji s četrtinskmi obrati, krmilniki motorjev in enote IO-Link masterji. Kratki stiki in previsoki tokovi so jasno označeni z rdečo diodo LED. To omogoča hitro prepoznavanje in odpravljanje napak v delovanju ali poškodb infrastrukture, aktuatorjev ali celotnega sistema.
V/I moduli
Moduli digitalnih vhodov/izhodov omogočajo priključitev senzorjev in aktuatorjev, ki s krmilnikom komunicirajo prek vmesnika AS-Interface. V nasprotju z običajnimi moduli AS-i se pri teh modulih ne uporablja tehnologija premikanja ploščate kabelske izolacije, temveč tehnologija okroglega kabelskega priključka M12 - tako pri vhodno-izhodnih priključkih kot pri priključku AS-i. Na ta način izpolnjujejo posebne zahteve za mokre prostore.