Digitalna komunikacija s senzorjem
- Volumetrični pretok in temperatura se prenašata kot vrednosti procesa, kar zmanjša število potrebnih merilnih točk
- Konstantna in visoka ločljivost na celotnem območju merjenja
- Decentralizirani IO-Link masterji zmanjšajo količino potrebnih kablov
- Brezhibna digitalna dokumentacija
- Podatke senzorja je mogoče uporabiti v kontekstu IIoT
moneo: platforma IIoT
- Nastavljanje parametrov
- Spremljanje stanja
- Komunikacija od OT do IT
Morebitne izhodne funkcije
Nekatere različice naprave SV z zaslonom imajo dvojne analogne izhode (4–20 mA). To pomeni, da je mogoče senzorje preprosto povezati z obstoječimi krmilniki, ki imajo samo kartice z analognimi vhodi. Alternativno lahko uporabite frekvenčni izhod.
Pretvorba signalov upora
Popolnoma plastična različica naprave SV prenaša stopnjo pretoka preko signala 4–20 mA. Signal PT1000, ki se uporablja za sporočanje temperature, je mogoče hitro in enostavno pretvoriti v signal 4–20 mA z uporabo adapterja TP. Tako lahko oddajne naprave SV zlahka delujejo kot dvojne analogne naprave in se integrirajo v obstoječe sistemske ali krmilne strukture.