- Produkty
- Průmyslové řídící systémy
- AS-i sběrnice I/O moduly
- Všechny I / O moduly AS-interface
- AC2057
AS-Interface Airbox
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
AS-Interface Airbox
AC2057
AirBox 2DI 1PO M12 V2A
- Pro decentralizované spouštění válců a pohonů ventilů
- Kombinace AS-i I/O modulů a elektromagnetického ventilu
- Vysoká energetická účinnost díky decentralizovanému použití v blízkosti aktuátoru
- Zjednodušená instalace a složitost zapojení
- Jednoduchá montáž a elektroinstalace spodní části modulu
Oblast nasazení
Aplikace | instalace |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 165 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 2; Počet pneumatických výstupů: 1 |
---|
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 2 |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP |
Napájení senzoru | AS-i |
Napěťové napájení [V] | 20...30 |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 100 |
Vstupní proud High [mA] | > 3 |
Vstupní proud Low [mA] | < 1,5 |
Vysoká spínací úroveň [V] | > 10 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Výstupy
Počet pneumatických výstupů | 1; (pneumatický NO / NC volitelný výstup ; monostabilní) |
---|---|
Napájecí výstupy akčních členů | AS-i |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Jmenovité hodnoty AS-i
Rozšířený adresovací mód | ne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i profil | S-3.F | ||||||||||
AS-i I/O konfigurace [hex] | 3 | ||||||||||
AS-i ID code [hex] | F | ||||||||||
Obsazení datových bitů |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 249,85 | |
---|---|---|
Způsob montáže | šroubová montáž | |
Materiály | pouzdro: PBT; kovové části: nerezová ocel (1.4305 / 303); Těsnění: FKM | |
Pneumatický systém | 1 x 4 / 2cestný sedlový ventil | |
Rozsah provozního tlaku [bar] | 3...8 | |
Rozsah provozního tlaku [MPa] | 0,3...0,8 | |
Poznámka k rozsahu pracovního tlaku |
|
|
Průtok vzduchu při 6/5 bar [l/min] | 500 | |
Průtok vzduchu při 6/0 bar [l/min] | 700 | |
Požadavky na tlakový vzduchu | filtrovaný (5 µm); mazáno (ISO-VG10) nebo není mazáno | |
Trubková armatura | Legris LF 3000/8 | |
Výfuk | výfukové plyny mohou být odváděny přes potrubní připojení |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG: |
---|