• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. AS-i sběrnice I/O moduly
  4. Kompaktní distribuované moduly CompactLine s montáží pomocí šroubů
  5. AC2413

Modul AS-Interface CompactLine

AC2413

CompactModule 4 SB

Modul AS-Interface CompactLine

AC2413

CompactModule 4 SB

  • Snadná montáž a zapojení
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím díky zcela uzavřenému pouzdru
  • Jasně viditelné LED diody pro indikaci napájení, provozu a chyb
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Robustní konektory M12 pro připojení senzorů a akčních členů
  • ce
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Aplikace instalace
Elektrická data
Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA] 2000
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Dodatečné napájení [V] 20...30 DC; (AUX)
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje [mA] 2000; (AUX)
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -25...80
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře [m] 2000
Krytí IP 67; (při použití plochého kabelu E7400x / E7401x)
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
Certifikát UL
Napěťové napájení Class 2
Mechanická data
Hmotnost [g] 272,5
Způsob montáže Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel
Rozměry [mm] 118,2 x 60 x 27
Materiály PA 6.6; zásuvka: Mosaz Niklovaný; závitové vložky ve spodní části: Mosaz Niklovaný; O kroužek: FKM; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované
Elektrické připojení
Připojení modulu Plochý kabel
Příslušenství
Příslušenství (volitelné)
Pouzdro z ušlechtilé oceli, pro instalaci v případě silného mechanického zatížení , E70402
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
konektorové provedení: M12; kódování: A