- Produkty
- Průmyslové řídící systémy
- AS-i sběrnice I/O moduly
- Kompaktní distribuované moduly CompactLine s montáží pomocí šroubů
- AC2453
Modul AS-Interface CompactLine
AC2453
CompactM12 4 SB V4A
Modul AS-Interface CompactLine
AC2453
CompactM12 4 SB V4A
- Snadná montáž a zapojení
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím díky zcela uzavřenému pouzdru
- Jasně viditelné LED diody pro indikaci napájení, provozu a chyb
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Robustní konektory M12 pro připojení senzorů a akčních členů
Oblast nasazení
Aplikace | instalace |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 2000 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Dodatečné napájení [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje [mA] | 2000; (AUX) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...80 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (bez kondenzace) |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 |
Krytí | IP 67; (při použití plochého kabelu E7400x / E7401x) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 272 |
---|---|
Způsob montáže | Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel |
Rozměry [mm] | 118,2 x 60 x 27 |
Materiály | PA 6.6; zásuvka: nerezová ocel (1.4404 / 316L); závitové vložky ve spodní části: nerezová ocel (1.4404 / 316L); O kroužek: EPDM; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované; šrouby nerezová ocel (1.4578 / 316Cu) |
Elektrické připojení
Připojení modulu | Plochý kabel |
---|
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
konektorové provedení: M12; kódování: A |