• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. AS-i sběrnice I/O moduly
  4. Kompaktní distribuované moduly CompactLine s montáží pomocí šroubů
  5. AC2454

Modul AS-Interface CompactLine

AC2454

CompactM12 4 DI-Y 4 DO V4A

Modul AS-Interface CompactLine

AC2454

CompactM12 4 DI-Y 4 DO V4A

  • Snadná montáž a zapojení
  • Vysoká odolnost proti rázům a vibracím díky zcela uzavřenému pouzdru
  • Jasně viditelné LED diody pro indikaci napájení, provozu a chyb
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Robustní konektory M12 pro připojení senzorů a akčních členů
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Oblast nasazení
Provedení Pouze pro provoz s AS-i mastery profilu M4
Aplikace instalace
Elektrická data
Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA] 250
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Dodatečné napájení [V] 10...30 DC; (AUX)
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje [mA] 4000; (AUX)
Funkce "hlídací pes" integrována ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4
Vstupy
Počet digitálních vstupů 4; (obousměrný)
Vstupní obvod digitálních vstupů PNP; (typ 2 v souladu s IEC 61131-2)
Napájení senzoru AS-i
Napěťové napájení [V] 20...30; (DC)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] 200
Omezení vstupního proudu [mA] 15
Vstupní proud High [mA] 6...10
Vstupní proud Low [mA] 0...2
Vysoká spínací úroveň [V] > 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu ano
Výstupy
Po digitálních výstupů 4
Obvod PNP
Rozsah napětí DC [V] 10...30; (AUX)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 2000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 20 W (IEC 60947-5-1))
Max. proudové výstupy celkem [A] 4
Odolné proti zkratu ano
Galvanicky odděleno ano
Napájecí výstupy akčních členů AUX
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -25...80
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře [m] 2000
Krytí IP 67; (při použití plochého kabelu E7400x / E7401x)
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-6-2
EN 62026-2
EN 50581
MTTF [let] 190
Certifikát UL
Napěťové napájení Class 2
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze 3.0
AS-i adresování možnost IR-adresace
Rozšířený adresovací mód ano
Profil AS-i master M4
AS-i profil S-7.A.7
AS-i I/O konfigurace [hex] 7
AS-i ID code [hex] A.7
AS-i certifikát 126801
Obsazení datových bitů
Datový bit D0 D1 D2 D3
Vstup 1 2 3 4
zásuvka I-1/2 I-1/2 / I-2 I-3/4 I-3/4 / I-4
Pin 4 2 4 4 2 4
Výstup 1 2 3 4
zásuvka O-1 O-2 O-3 O-4
Pin 4 4 4 4
Mechanická data
Hmotnost [g] 370,5
Způsob montáže Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel
Materiály PA 6.6; zásuvka: nerezová ocel (1.4404 / 316L); závitové vložky ve spodní části: nerezová ocel (1.4404 / 316L); O kroužek: EPDM; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované; šrouby nerezová ocel (1.4578 / 316Cu)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav LED, žlutá I1...I4, O1...O4
Provoz LED, zelená AS-i, AUX
Chyby LED, červená
Elektrické připojení
Připojení modulu Plochý kabel
Příslušenství
Dodané položky
pouzdro z nerezové oceli pro instalaci v případě silného mechanického zatížení , E70402
Upozornění
Upozornění
Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - Vstupy
Připojení konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A
Elektrické připojení - Výstupy
konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A