- Produkty
- AC2630
I/O moduly pro polní aplikace
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
I/O moduly pro polní aplikace
AC2630
FieldModuleDP 4x2DI M12
- Procesní data, konfigurace a diagnostika pomocí PROFIBUS DP
- Přímá integrace do systému
- Plně zalité odolné provedení pro použití v náročných podmínkách prostředí
- Jednoduché uvedení do provozu díky souboru GDS
- Pro přímé připojení až osmi binárních senzorů k PROFIBUS DP
Prodej ukončen
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 20...29 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 85 |
Elektrické oddělení | ne |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 8 |
---|
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 8 |
---|---|
Napěťové napájení [V] | 20...29 |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 500 |
Vysoká spínací úroveň [V] | 11...30 |
Nízká spínací úroveň [V] | -3...5 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Rozhraní
Přenosová rychlost | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...55 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...85 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 296,5 |
---|---|
Materiály | pouzdro: PA 6; zalévací hmota: PU; Kontaktní piny: Mosaz Pozlaceno |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - Napěťové napájení
konektorové provedení: M8; kódování: A |
Elektrické připojení - PROFIBUS
konektorové provedení: M12; kódování: B |
Elektrické připojení - Procesní připojení
konektorové provedení: M12; kódování: A |