• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Bezpečnostní technika
  3. Bezpečnostní kontrolery
  4. AS-i brány s bezpečnostním PLC
  5. AC422S

AS-Interface EtherNet/IP brána s bezpečnostním PLC

AC422S

SmartPLC SafeLine 2ASi EIP

AS-Interface EtherNet/IP brána s bezpečnostním PLC

AC422S

SmartPLC SafeLine 2ASi EIP

  • S integrovaným rozhraním sběrnice a bezpečnostním PLC
  • Spolehlivá a rychlá výměna dat na úrovni senzor aktuátor
  • Barevný displej pro zobrazení stavu všech AS-i podřízených členů sítě
  • Intuitivní a jednoduchá konfigurace, nastavení a diagnostika
  • Rychlé nastavení s intuitivním ovládáním
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • asi
  • cul
Oblast nasazení
Aplikace brána EtherNet / IP s bezpečnostním předběžným zpracováním
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...32 DC; (AUX)
Proudový odběr [mA] < 750
Max. proudový odběr z AS-i [mA] AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA
Počet modulů AS-i Master 2
Elektrické oddělení ano
Vstupy
Vstupní obvod digitálních vstupů PNP; (typ 2 v souladu s IEC 61131-2)
Napájení senzoru podle SELV/PELV
Napěťové napájení [V] 18...24
Výstupy
Obvod PNP
Rozsah napětí DC [V] 18...32; (podle SELV/PELV)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 500
Odolné proti zkratu ano
Galvanicky odděleno ano
Rozhraní
Komunikační rozhraní Ethernet
Ethernet - EtherCAT
Protokol EtherCAT
Typ použití programování
Ethernet - EtherNet/IP
Přenosová rychlost 100 MBaud
Protokol EtherNet/IP
Typ použití Přenos dat; programování
Ethernet - FSoE
Protokol FSoE
Ethernet - Modbus TCP
Přenosová rychlost 10 MBaud; 100 MBaud
Typ konektoru RJ45
Protokol Modbus TCP
Typ použití programování
Ethernet - TCP/IP
Přenosová rychlost 10 MBaud; 100 MBaud
Typ konektoru RJ45
Protokol TCP/IP
Typ použití programování
Ethernet - UDP/IP
Přenosová rychlost 10 MBaud; 100 MBaud
Typ konektoru RJ45
Protokol UDP/IP
Typ použití programování
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...45
Skladovací teplota [°C] -20...70
Krytí IP 20
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Splňuje požadavky
ISO 13849-1: 2015 kategorie 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
Životnost TM (Mission Time) [h] 175200
Životnost TM (další informace)
20 let
PFH [1/h] 1,21E-08
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze 3.0
Profil AS-i master M4
AS-i certifikát 125301
Mechanická data
Hmotnost [g] 811
Pouzdro pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Materiály Hliník kryt povrstven práškem; Ocelový plech Pozinkovaný; PC
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Funkce 1 x LED, červená/zelená
Plně grafický LCD-displej
Příslušenství
Dodané položky
přípojové svorky
Upozornění
Obsah balení 1 ks