• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. AS-i sběrnice I/O moduly
  4. Distribuované moduly ClassicLine s rychlou montážní technologií
  5. AC5213

AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

AC5213

ClassicLine 4DO-Y IP67

AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

AC5213

ClassicLine 4DO-Y IP67

  • Snadná instalace a zapojení bez použití nástrojů díky rychlé montážní technice
  • Tři volně volitelné směry plochého kabelu
  • Jasně viditelné a výkonné LED-diody pro zobrazení provozu, stavu a funkce
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Robustní konektory M12 pro připojení senzorů a akčních členů
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Oblast nasazení
Aplikace instalace
Elektrická data
Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Max. proudový odběr z AS-i [mA] 50
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Funkce "hlídací pes" integrována ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 4
Výstupy
Po digitálních výstupů 4
Obvod PNP
Rozsah napětí DC [V] 15...30; (podle PELV; přes plochý kabel)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 2000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 40 W (IEC 60947-5-1))
Odolné proti zkratu ano
Galvanicky odděleno ano
Napájecí výstupy akčních členů AUX
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [let] 201
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze 2.11; 3.0
AS-i adresování Adresovací zdířka
Rozšířený adresovací mód ne
Profil AS-i master M2; M3; M4
AS-i profil S-8.0.E
AS-i I/O konfigurace [hex] 8
AS-i ID code [hex] 0.E
Obsazení datových bitů
Datový bit D0 D1 D2 D3
Výstup 1 2 3 4
zásuvka O-1/2 O1/2 O-2 O-3/4 O-3/4 O-4
Pin 4 2 4 4 2 4
Mechanická data
Hmotnost [g] 183,5
Způsob montáže Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel
Materiály PA; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz LED, zelená
Chyby LED, červená
Funkce LED, žlutá
Elektrické připojení
Připojení modulu Plochý kabel
Příslušenství
Dodané položky
Spodní díl
Příslušenství (volitelné)
Uzavírací záklopka: M12, E73004
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace
Připojení konektorové provedení: M12