průmyslový router 4G LTE US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
průmyslový router 4G LTE US
AE9001
Industrial LTE 4G Router US
- Směrovač LTE pro průmyslové aplikace
- Spolehlivé připojení LTE Cat 4
- Možnost vysokého stupně krytí IP67 prostřednictvím příslušenství
- Flexibilní napájení přes svorky/PoE
- Slot pro Nano SIM kartu
Oblast nasazení
Aplikace | průmyslový router LTE US |
---|---|
Provozní teplota (aktivní) [°C] | -40...65 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 11...33 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 1200 |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | GNSS; Mobilní sítě; Ethernet | |
---|---|---|
Poznámka o rozhraních |
|
Frekvenční pásmo | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
Standard přenosu | LTE Cat-4 |
---|---|
Frekvenční pásmo | B2, B4, B5, B12, B13, B14, B25, B26, B66 |
Přenosová rychlost | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
Protokol | TCP/IP; UDP/IP |
Okolní podmínky
Skladovací teplota [°C] | -40...65 |
---|---|
Krytí | IP66, IP67: Horní část; IP21: Přípojení |
Stupeň znečištění | 2 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||||||
Vlhké teplo |
|
||||||||||||||
Rozhlasové schválení | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
Normy | EN 62368-1 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 193,3 |
---|---|
Způsob montáže | kabelová průchodka; (M50) |
Rozměry [mm] | Ø 68 / L = 75 |
Materiály | pouzdro; Horní část: PBT / PC; pouzdro; Spodní díl: PBT |
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - Ethernet
konektorové provedení: 1 x RJ45 |
Elektrické připojení - Napěťové napájení
konektorové provedení: 1 x terminál |