• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. Fieldbus komponenty
  4. IO-Link - Mastery pro použití v průmyslové automatizaci
  5. AL1306

IO-Link master s rozhraním Profinet

AL1306

IO-Link Master DL PN 8P IP67

IO-Link master s rozhraním Profinet

AL1306

IO-Link Master DL PN 8P IP67

  • Oddělení automatizační sítě od IT
  • Spolehlivý přenos dat o stroji, procesních a diagnostických dat do kontroleru
  • S ProfiNet rozhraním a odděleným MQTT JSON rozhraním
  • Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
  • Pro připojení až 8 IO-Link zařízení
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
  • profinet
Oblast nasazení
Aplikace I/O moduly pro nasazení v polích
Možnost sériového propojení jednotek sběrnicové rozhraní
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...30 DC; (US ; podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA] 300...3900; (US)
Třída krytí III
Napájení senzoru US
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 3,6
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů 16; (konfigurovatelný)
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 16; Po digitálních výstupů: 8
Vstupy
Počet digitálních vstupů 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
Vysoká spínací úroveň [V] 11...30
Nízká spínací úroveň [V] 0...5
Digitální vstupy chráněné proti zkratu ano
Výstupy
Po digitálních výstupů 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 300
Odolné proti zkratu ano
Rozhraní
Komunikační rozhraní Ethernet; IO-Link
Ethernet - PROFINET
Standard přenosu 100Base-TX
Přenosová rychlost 100 MBit/s
Protokol PROFINET
Nastavení z výroby
adresa IP: 0.0.0.0
Sub-síťová maska: 0.0.0.0
Gateway IP-adresa: 0.0.0.0
adresa MAC: viz typový štítek
Poznámka o rozhraních
IO-Link Integration Edition 2
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
Redundance S2
Netload Class III
CiR (Configuration in Run)
SNMP (Simple Network Management Protocol)
MRP (Media Redundancy Protocol)
Topologie podporovaných sítí: vodič
kroužek
Ethernet - Internet of Things
Standard přenosu 10Base-T; 100Base-TX
Přenosová rychlost 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol MQTT JSON
Nastavení z výroby
adresa IP: 169.254.x.x
Sub-síťová maska: 255.255.0.0
Gateway IP-adresa: 0.0.0.0
adresa MAC: viz typový štítek
Poznámka o rozhraních
Bezpečnostní protokol: HTTPS
IO-Link Master
Typ přenosu COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Počet portů třídy A 8
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Skladovací teplota [°C] -25...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90
Krytí IP 65; IP 66; IP 67
Stupeň ochrany (NEMA 250) 6P
Stupeň znečištění 2
Chemická média
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [let] 76
Mechanická data
Hmotnost [g] 411,4
Materiály pouzdro: PA oranžová; zásuvka: Mosaz Niklovaný
Těsnící materiál FKM
Upozornění
Upozornění
Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - Ethernet
PROFINET X21, X22 konektorové provedení: M12; kódování: D; Těsnění: FKM
Elektrické připojení - Napěťové napájení
X31 konektorové provedení: M12; kódování: A
Elektrické připojení - Procesní připojení
IO-Link Port Class A X01...X08 konektorové provedení: M12; kódování: A; Těsnění: FKM