• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. AY1020

IO-Link master s rozhraním EtherNet/IP

AY1020

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

IO-Link master s rozhraním EtherNet/IP

AY1020

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

  • Spolehlivý přenos dat o stroji, procesních a diagnostických dat do kontroleru
  • Dva Ethernet porty s integrovaným přepínačem
  • Integrovaný webový server pro konfiguraci a diagnostiku
  • Souběžná výměna dat s kontrolerem a IT světem
  • Pro připojení až 8 IO-Link zařízení
Prodej ukončen
Náhradní artikly: AL1920 Srovnání produktů: AY1020 / AL1920 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • cul
Oblast nasazení
Aplikace I/O moduly pro použití v rozvaděči
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC
Jmenovité napětí DC [V] 24
Max. příkon [VA] 2,4
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 2
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů 20
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 18; Po digitálních výstupů: 10
Vstupy
Počet digitálních vstupů 18; (8 x 2 + 2 x 1)
Vstupní obvod digitálních vstupů PNP
Napěťové napájení [V] 24
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] 1600
Omezení vstupního proudu [mA] 200
Digitální vstupy s ochranou proti zkratu ano
Digitální vstupy chráněné proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení s digitálními vstupy ano
Výstupy
Po digitálních výstupů 10
Obvod PNP
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 200
Ochrana proti zkratu ano
Galvanicky odděleno ne
Napájecí výstupy akčních členů 24 V DC
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Ethernet
Přenosová rychlost 10; 100
Protokol EtherNet/IP; Modbus TCP
IO-Link Master
Typ přenosu COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Počet portů třídy A 8
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...70
Skladovací teplota [°C] -20...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 95
Krytí IP 20
Schválení / zkoušky
Odolnost proti vibracím EN60068-2-6; EN60068-2-27
Mechanická data
Hmotnost [g] 404,5
Rozměry [mm] 105,3 x 45,2 x 113,6
Materiály pouzdro: PA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav LED, žlutá
Provoz LED, zelená
Chyby LED, červená
Funkce LED, žlutá
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
šroubové svorky: ; Rozestup: 20 mm