• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Řídící systém pro mobilní stroje
  3. I/O moduly
  4. Zařízení s volitelnou programovatelností a konektorem M12 nebo DEUTSCH
  5. CR2040

vstupní modul pro mobilní zařízení

CR2040

ioControl/In 16/M12

vstupní modul pro mobilní zařízení

CR2040

ioControl/In 16/M12

  • Decentralizované připojení senzorů a akčních členů
  • S mnoha multifunkčními konfigurovatelnými vstupními kanály
  • Vysoce výkonné rozhraní CAN pro různé komunikační úlohy
  • Programovatelný podle IEC 61131-3 pomocí CODESYS
  • Vysoký stupeň krytí splňující požadavky mobilních strojů
  • ce
  • ukca
  • e1
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Elektrická data
Provozní napětí [V] 8...32 DC
Jmenovité napětí DC [V] 12 / 24
Proudový odběr [mA] 188; (24 V DC: 105 mA; maximální: 300 mA)
Ochrana proti přepólování ano
Ochrana proti přepětí ano; (36 V: t ≤ 10 s)
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů 16
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 16; Počet analogových vstupů: 8; Počet frekvenčních vstupů: 4; Počet odporových vstupů: 4
Vstupy
Celkový počet vstupů 16
Počet frekvenčních vstupů 4
Počet odporových vstupů 4
Počet digitálních vstupů 16
Počet analogových vstupů 8
Analogový vstup (proud) [mA] 0...20
Analogový vstup (napětí) [V] 0...32
Software / programování
Parametrizační možnost CODESYS 2.3
PLC funkce podle IEC 61131-3 ano
Rozhraní
Komunikační rozhraní CAN
Počet rozhraní CAN 2
Přenosová rychlost 20 kBit/s... 1 MBit/s
Protokol CANopen; SAE J1939; volný protokol
Profil CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4
Rozhraní CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Nastavení z výroby
CAN1: 250 kBit/s
CAN2: 250 kBit/s
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...85
Skladovací teplota [°C] -40...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře [m] 2000
Krytí IP 65; IP 67
Stupeň znečištění 2
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
UN/ECE-R10 vysílané rušení a odolnost proti rušení: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 impuls 1 stupeň závažnosti 4 / funkční stav C (24 V)
ISO 7637-2 impuls 2a stupeň závažnosti 4 / funkční stav A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 2b stupeň závažnosti 4 / funkční stav C (24 V)
ISO 7637-2 impuls 3a stupeň závažnosti 4 / funkční stav A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 3b stupeň závažnosti 4 / funkční stav A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 4 stupeň závažnosti 4 / funkční stav B (24 V)
ISO 7637-2 impuls 5 stupeň závažnosti 3 / funkční stav C (24 V)
ISO 7637-2 impuls 4 stupeň závažnosti 3 / funkční stav C (12 V)
Trvalá odolnost vůči rázům
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24 000 otřesů
Rychlá změna teploty
EN 60068-2-30 vlhké teplo: cyklické 55 ° C horní teplotní limit / 6 cyklů
EN 60068-2-78 vlhké teplo: konstantní 40 ° C 93 % rH / zkušební doba 21 dní
Odolnost proti vibracím
ISO 16750-3 Test VII libovolné, montáž na karoserii
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 10 cyklů/osa, sinus
MTTF [let] 98
Mechanická data
Hmotnost [g] 635,5
Způsob montáže montáž pomocí šroubů
Rozměry [mm] 234 x 76 x 37
Materiály pouzdro: PA6 / 6.6; Zobrazení: PA; Tlačítka: Silikon
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
zobrazení funkcí a stavu LED diody, vícebarevný
nastavení parametrů 10-segmentový LED displej, červená/zelená 4-místný
Ovládací prvky
navigace tlačítka
Hardware
Procesor Freescale PowerPC 50 MHz
Provozní paměť 592 kByte
Mass storage 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - CAN IN
CAN IN konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno
Elektrické připojení - CAN OUT
CAN OUT konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno
Elektrické připojení - Vstupy
Con. 1...8 konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno
Elektrické připojení - napájení / CAN rozhraní
X1 konektorové provedení: 1 x Konektor AMP (TE-AMP 1745078-1); Kontakty: Pozinkováný