• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. CR3150

CAN GSM/GPS quadband-radiový modem

CR3150

MobileMaintenance

CAN GSM/GPS quadband-radiový modem

CR3150

MobileMaintenance

  • Globální přenos dat prostřednictvím mobilní rádiové sítě 2G / 3G
  • Získávání údajů o poloze a přenos do cloudu
  • Bezpečná komunikace TLS mezi koncovými body
  • Bezpečné ukládání dat do vyrovnávací paměti i v případě nestabilního rádiového připojení
  • Připojení k řídícímu systému stroje přes rozhraní CAN
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: CR3146 nebo CR3158 Srovnání produktů: CR3150 / CR3146 / CR3158 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
Elektrická data
Provozní napětí [V] 8...32 DC
Proudový odběr [mA] < 250
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových vstupů: 1
Vstupy
Počet analogových vstupů 1
Rozhraní
Komunikační rozhraní CAN
Počet rozhraní CAN 2
Počet rozhraní USB 1
Protokol CANopen; SAE J1939
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -40...80
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 215
Materiály pouzdro: PA černá
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
stav 2 x LED
Datová paměť
Hodiny reálného času ano; s módem spánku a probuzení
Upozornění
Obsah balení 1 ks