- Produkty
- Řídící systém pro mobilní stroje
- Kontrolery
- Kontrolery s vysokými požadavky na ochranu
- CR7132
Programovatelný bezpečnostní ovladač pro mobilní stroje
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
Programovatelný bezpečnostní ovladač pro mobilní stroje
CR7132
R360/SafetyControllerEX/32
- Pro komplexní řídící funkce ve vozidlech a mobilních strojích
- Certifikováno jako bezpečnostní řadič s podporou CANopen Safety
- S mnoha konfigurovatelnými vstupními a výstupním kanály
- Vysoce výkonné rozhraní CAN pro různé komunikační úlohy
- Volně programovatelné podle IEC 61131-3 s CODESYS 2.3
Prodej ukončen
Náhradní artikly: CR721S Srovnání produktů: CR7132 / CR721S Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Nepoužívejte pro nové projekty.
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 8...32 DC |
---|
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů | 80 |
---|---|
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 32; Počet analogových vstupů: 32; Počet frekvenčních vstupů: 32; Po digitálních výstupů: 48 |
Vstupy
Počet frekvenčních vstupů | 32 |
---|---|
Počet digitálních vstupů | 32 |
Počet analogových vstupů | 32 |
Analogový vstup (proud) [mA] | 0...20 |
Analogový vstup (napětí) [V] | 0...32 |
Výstupy
Po digitálních výstupů | 48 |
---|---|
Počet PWM výstupů | 32 |
Počet PWM-I výstupů | 32 |
Počet výstupů s H-bridge | 4 |
Software / programování
Parametrizační možnost | vstupní / výstupní funkce |
---|---|
PLC funkce podle IEC 61131-3 | ano |
Rozhraní
Počet rozhraní CAN | 4 |
---|---|
Počet rozhraní R232 | 1 |
Počet rozhraní USB | 1 |
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Normy |
|
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 2025,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | 153 x 43 x 277 |
Upozornění
Upozornění | Nepoužívejte pro nové projekty. |
---|---|
Obsah balení | 1 ks |