• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. CR7201

Programovatelný bezpečnostní ovladač pro mobilní stroje

CR7201

R360/SafetyController/13849

Programovatelný bezpečnostní ovladač pro mobilní stroje

CR7201

R360/SafetyController/13849

  • Pro komplexní řídící funkce ve vozidlech a mobilních strojích
  • S mnoha konfigurovatelnými vstupními a výstupním kanály
  • Vysoce výkonné rozhraní CAN pro různé komunikační úlohy
  • Pro použití v bezpečnostních aplikacích
  • Schválení typu E1 od Kraftfahrt-Bundesamt (Německý spolkový úřad pro motorovou dopravu) pro použití v náročných podmínkách
Prodej ukončen
Náhradní artikly: CR720S Srovnání produktů: CR7201 / CR720S Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • ukca
  • e1r
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...32 DC
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů 80
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 80; Počet analogových vstupů: 16; Počet frekvenčních vstupů: 16; Po digitálních výstupů: 48
Vstupy
Počet frekvenčních vstupů 16
Počet digitálních vstupů 80
Počet analogových vstupů 16
Analogový vstup (proud) [mA] 0...20
Analogový vstup (napětí) [V] 0...32
Výstupy
Po digitálních výstupů 48
Počet PWM výstupů 24
Počet PWM-I výstupů 16
Počet výstupů s H-bridge 4
Software / programování
Parametrizační možnost vstupní / výstupní funkce
PLC funkce podle IEC 61131-3 ano
Rozhraní
Počet rozhraní CAN 4
Počet rozhraní R232 2
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Splňuje požadavky
ISO 13849-1: 2015 PL d
IEC 62061 SIL 2
Mechanická data
Hmotnost [g] 2003
Rozměry [mm] 153 x 43 x 277
Upozornění
Obsah balení 1 ks