Vyhodnocovací jednotka pro hlídání skluzu a synchronního běhu
DS2505
MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC
Vyhodnocovací jednotka pro hlídání skluzu a synchronního běhu
DS2505
MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC
- Spolehlivá detekce skluzu, synchronního běhu a pulsního rozdílu
- Dva spínací body pro monitorování skluzu/synchronního běhu
- Různé konfigurovatelné monitorovací funkce
- Jasně čitelný, OLED displej pro programování a indikaci aktuální hodnoty
Vlastnosti výrobku
Rozměry [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
---|
Oblast nasazení
Aplikace | impulsní vyhodnocovací systém s mikroprocesorem pro hlídání skluzu a synchronního běhu; vyhodnocení rozdílu impulsů |
---|
Elektrická data
Jmenovité napětí AC [V] | 110...240 |
---|---|
Jmenovité napětí DC [V] | 27 |
Jmenovitá tolerance napětí [%] | < 10 |
Jmenovitá tolerance napětí 2 [%] | 20...10 |
Jmenovitá tolerance napětí [Hz] | 50...60 |
Příkon [W] | 3 |
Dodatečná energie pro senzory DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet relé výstupů: 2 |
---|
Výstupy
Počet relé výstupů | 2 |
---|---|
Zatižitelnost kontaktů | 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (ohmická zátěž) |
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [Hz] | 0,1...400 |
---|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -40...85 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Krytí | IP 50 |
Druh ochrany svorkovnice | IP 20 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 377,5 |
---|---|
Rozměry [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Materiály | Plast |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
---|
Elektrické připojení
dvojité komorové svorky: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |