• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. RFID
  4. Vyhodnocovací systémy se sběrnicovým rozhraním
  5. DTE930

RFID vyhodnocovací jednotka UHF

DTE930

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

RFID vyhodnocovací jednotka UHF

DTE930

DTEUHFEA_ABRWETUSTN04

  • fcc
  • cul
Oblast nasazení
Rádiové schválení pro USA; Kanada; Austrálie; Singapur; Malajsie; Indonésie; Mexiko; Jižní Afrika
Elektrická data
Provozní napětí [V] 24 DC
Proudový odběr [mA] 700
Pracovní frekvence [MHz] 902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPPI ) max. 400 mW EIRP, 919...923 (SIRIM), 920...925 (IMDA), 915,3...920,9 (ICASA)
Anténní přípoje 4; (TNC-Reverse)
RFID standard EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Výkon vysílače ERP [mW] 2000; (parametrizovatelné v krocích: 1 dB 50mW ... 2W)
Impedance [Ω] 50
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4
Vstupy
Počet digitálních vstupů 4
Výstupy
Po digitálních výstupů 4
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 500; (max.)
Měřící oblast
RSSI práh nastavitelný pomocí softwaru
Rozhraní
Komunikační rozhraní Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP
Protokol EtherNet/IP
Typ použití Přenos dat
Ethernet - TCP/IP
Protokol TCP/IP
Typ použití nastavení parametrů; Přenos dat
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...55
Skladovací teplota [°C] -40...85
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Rozhlasové schválení FCC Part15
Certifikát UL
Ta -20...60 °C
Enclosure type IP67
Napěťové napájení SELV
Číslo souboru UL E347020
Mechanická data
Hmotnost [g] 3417,8
Rozměry [mm] 300 x 300 x 71
Materiály pouzdro: Hliník; Ochranný kryt: Plast; Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE; konektor: Mosaz / Plast
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz 1 x LED, žlutá/zelená
4 x LED, vícebarevný Programovatelný
Akustický signál siréna
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - Ethernet
LAN konektorové provedení: 1 x M12; kódování: X
Elektrické připojení - Napěťové napájení
Power Supply konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A
Elektrické připojení - vstupy / výstupy
GPIO konektorové provedení: 1 x M12