• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. RFID
  4. Kompaktní RFID zařízení s IO-Link
  5. DTI435

RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTI435

DTRHF INRWIOUS03

RFID čtecí/zapisovací hlava HF

DTI435

DTRHF INRWIOUS03

  • Pro spolehlivou identifikaci ID tagů na nosičích obrobků a produktech
  • Odolné pouzdro z nerezové oceli pro aplikace v montážní, dopravníkové a manipulační technice
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • RFID čtecí/zapisovací hlavy HF pro nevazební montáž
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Aplikace Zjišťování objektů na dopravníkových systémech
Rádiové schválení pro USA; Kanada; EU / RED; Austrálie; Čína; Singapur; Japonsko; Taj-wan; Indie
Poznámka k radiovému schválení
Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.
Elektrická data
Provozní napětí [V] 19,2...28,8 DC
Proudový odběr [mA] < 50
Třída krytí III
Pracovní frekvence [MHz] 13,56
RFID standard ISO 15693
Měřící oblast
Vzdálenost k ID-TAG [mm]
vztaženo k 30 mm tagu; I-CODE SLI : ≤ 45
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Profily Smart Sensor: Device Identification
Mód SIO ne
Potřebná třída Masterport A
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 967
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...60
Skladovací teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67; IP 69K
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / opakovatelný
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / neopakovatelný
Odolnost proti vibracím
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
Elektrická bezpečnost
EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013
Mechanická data
Hmotnost [g] 175,8
Pouzdro Válcové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Označení závitu M30 x 1,5
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4301 / 304); Ochranný kryt: PPS
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz 1 x LED, zelená
Komunikace TAG 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
Matice 2 x M30 x 1,5
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A