Kompaktní jednotka RFID UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
Kompaktní jednotka RFID UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- Pro spolehlivou identifikaci ID tagů na nosičích obrobků a produktech
- Čtecí/zapisovací hlavy RFID UHF pro dlouhý dosah
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Pro připojení k IO-Link masteru verze 1.1 pomocí osvědčeného konektoru M12
Oblast nasazení
Aplikace | Zjišťování objektů na dopravníkových systémech |
---|---|
Rádiové schválení pro | Kanada; USA |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 250 |
Příkon [W] | 4,8 |
Třída krytí | III |
Pracovní frekvence [MHz] | 902...928 |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Přenosový výkon EIRP [mW] | 200; (maximální: 410 mW) |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -20...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...80 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||
Elektrická bezpečnost |
|
||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 635,8 |
---|---|
Rozměry [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiály | PBT; PC; Nerezová ocel; Hliník |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |