Svorkovatelný konektor
E10013
SDOAJ040PLSFKPG
Svorkovatelný konektor
E10013
SDOAJ040PLSFKPG
- Úhlový typ pro použití v místech s omezeným prostorem
- Široký rozsah provozní teploty
- Zlacené kontakty pro spolehlivé elektrické připojení
- Bezpečnostní kabelové připojení se šroubovými svorkami
Elektrická data
Provozní napětí [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4; (...40 °C) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...85 |
---|---|
Krytí | IP 65 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 31,4 |
---|---|
Rozměry [mm] | 43 x 25 x 36 |
Materiály | PA |
Tvarovaný materiál | PA |
Materiál převlečné matice | PA |
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
přípojové svorky: ...0,75 mm²; Krytí kabelu: Ø 6...8 mm |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení | konektorové provedení: 1 x M18, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA; Uzamčení: PA |
---|