• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Uchycení
  5. E10192

Upevňovací spona

E10192

Mounting Set D20

Upevňovací spona

E10192

Mounting Set D20

  • Pro montáž válcových senzorů
  • Jednoduché, rychlé a nenákladné upevnění
  • Spolehlivé uchycení pomocí dvou šroubů
Mechanická data
Hmotnost [g] 67,2
Rozměry [mm] 35 x 50 x 29
Vnitřní průměr [mm] 20
Materiály PA
Příslušenství
Dodané položky
šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 2 x M6 x 30
pružinové podložky: 2
matky pro profilové lišty typu C: 2 x SW 11 mm
Upozornění
Obsah balení 1 ks