• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Montážní příslušenství a upevňovací technika
  4. Držáky svorek
  5. E10743

Montážní pouzdro s dorazem

E10743

FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP

Montážní pouzdro s dorazem

E10743

FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP

  • Koncový doraz pro definovanou montážní polohu
  • Pro montáž válcových senzorů
  • Snadná a rychlá výměna bez přenastavení
  • Spolehlivá ochrana před poškozením
  • Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách
Prodej ukončen
Datum vyřazení: 09/30/2024
Náhradní artikly: E12747 Srovnání produktů: E10743 / E12747 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Provedení s pevným dorazem
Mechanická data
Hmotnost [g] 192,7
Montážní pokyny Senzor nasměrovat aktivní plochou doprava (viz rozměrový výkres)
Rozměry [mm] M36 x 1,5 / L = 58
Označení závitu M36 x 1,5
Vnitřní průměr [mm] 30
Materiály Mosaz potaženo bílým bronzem; matice: Mosaz potaženo bílým bronzem
Utahovací moment [Nm] 20; (upevňovací matice: 40)
Příslušenství
Dodané položky
matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks